Menü Suche

Spreiznieten ‒ Treibstifte

Auf Lager

Treibstifte verfügen über einen Hohlkörper, der die Flexibilität während des Einsetzens und Entfernens erhöht, wodurch sie leicht zu installieren und zu entfernen sind. Die Tülle dehnt sich beim Einsetzen des Stifts aus und sorgt für einen passgenauen Sitz.

Unser Sortiment umfasst Materialoptionen von naturfarbenem Acetal mit einer UL94-HB-Flammbeständigkeitsklasse über Polyoxymethylen (POM), das in Schwarz und Natur erhältlich ist bis hin zu Nylon 6/6 in Schwarz und Natur mit einer UL94-V0-Flammbeständigkeitsklasse.

Treibstifte sind Mehrzwecknieten, die sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen ein frontal montierter Niet erforderlich ist. Dank dieser Nieten ist das Verbinden, Montieren und Befestigen ohne Montagewerkzeug möglich. Sie können als effektiver, dekorativer Stopfen für Löcher verwendet werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1751 € - 0,1945 € 2992 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,0987 € - 0,1376 € 231532 Auf Lager
Schwarz
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1198 € - 0,1678 € 12348 Auf Lager
Natur
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,0915 € - 0,1278 € 83382 Auf Lager
Schwarz
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0915 € - 0,1278 € 111086 Auf Lager
Schwarz
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1129 € - 0,1563 € 31456 Auf Lager
Schwarz
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1621 € - 0,2094 € 22500 Auf Lager
Schwarz
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1129 € - 0,1563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1057 € - 0,1477 € 16179 Auf Lager
Schwarz
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1621 € - 0,2094 € 22167 Auf Lager
Natur
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1198 € - 0,1678 € 43180 Auf Lager
Schwarz
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,2394 € - 0,266 € 29530 Auf Lager
Natur
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0915 € - 0,1278 € 14432 Auf Lager
Natur
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1865 € - 0,2439 € 24642 Auf Lager
Schwarz
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1299 € - 0,1443 € 1547 Auf Lager
Natur
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1459 € - 0,1621 € 24 Auf Lager
Natur
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1604 € - 0,1783 € 693 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,165 € - 0,1834 € 192 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1146 € - 0,1273 € 49114 Auf Lager
Natur
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1416 € - 0,1574 € 520 Auf Lager
Natur
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
  • von 3
Spreizniete 6.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Natur

10002575

Preisbereich
0,1945 € - 0,1751 €

Lagerbestände
2992 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    17.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.0 mm 5.0 mm POM Schwarz

10088678

Preisbereich
0,1376 € - 0,0987 €

Lagerbestände
231532 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankerlänge
    14.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 1.5 mm 6.5 mm POM Natur

10088722

Preisbereich
0,1678 € - 0,1198 €

Lagerbestände
12348 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    17.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.0 mm 4.5 mm POM Schwarz

10088630

Preisbereich
0,1278 € - 0,0915 €

Lagerbestände
83382 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 1.0 mm 4.5 mm POM Schwarz

10088654

Preisbereich
0,1278 € - 0,0915 €

Lagerbestände
111086 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 1.0 mm 5.5 mm POM Schwarz

10088715

Preisbereich
0,1563 € - 0,1129 €

Lagerbestände
31456 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 1.5 mm 7.0 mm POM Schwarz

10088753

Preisbereich
0,2094 € - 0,1621 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankerlänge
    19.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 1.0 mm 5.5 mm POM Natur

10088708

Preisbereich
0,1563 € - 0,1129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.0 mm 5.5 mm POM Schwarz

10088692

Preisbereich
0,1477 € - 0,1057 €

Lagerbestände
16179 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 1.5 mm 7.0 mm POM Natur

10088746

Preisbereich
0,2094 € - 0,1621 €

Lagerbestände
22167 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankerlänge
    19.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.5 mm 6.5 mm POM Schwarz

10088739

Preisbereich
0,1678 € - 0,1198 €

Lagerbestände
43180 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    17.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 1.0 mm 4.5 mm Acetal Natur

10002445

Preisbereich
0,266 € - 0,2394 €

Lagerbestände
29530 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.0 mm 4.5 mm POM Natur

10088647

Preisbereich
0,1278 € - 0,0915 €

Lagerbestände
14432 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.0 mm 9.0 mm POM Schwarz

10088777

Preisbereich
0,2439 € - 0,1865 €

Lagerbestände
24642 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    18.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 1.0 mm 5.5 mm Acetal Natur

10002469

Preisbereich
0,1443 € - 0,1299 €

Lagerbestände
1547 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.0 mm 9.0 mm Acetal Natur

10002506

Preisbereich
0,1621 € - 0,1459 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankerlänge
    17.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10002544

Preisbereich
0,1783 € - 0,1604 €

Lagerbestände
693 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.9 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nylon Schwarz

10108451

Preisbereich
0,1834 € - 0,165 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankerlänge
    17.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Spreizniete 1.0 mm 5.0 mm Acetal Natur

10002452

Preisbereich
0,1273 € - 0,1146 €

Lagerbestände
49114 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankerlänge
    14.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 1.5 mm 7.0 mm Acetal Natur

10002490

Preisbereich
0,1574 € - 0,1416 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankerlänge
    19.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Farbe
    Natur