Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10173473
SRCS-5065B
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1802 € |
| 5000 - 9999 | 0,1661 € |
| 10000 + | 0,1577 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 0.201 - 0.205 in |
|---|---|
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 5.1 - 5.2 mm |
| Größe Senkbohrung | 0.409 in |
| Größe Senkbohrung | 10.4 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 3.5 - 4.5 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.138 - 0.177 in |
| Ankerlänge | 0.256 in |
| Ankerlänge | 6.5 mm |
| Kopfdurchmesser | 8.8 mm |
| Kopfdurchmesser | 0.346 in |
| Kopfhöhe | 0.106 in |
| Kopfhöhe | 2.7 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Hauptmaterial | Nylon 6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Nietentyp | Senkkopf |
| Nietenkopfform | Flach |
| Nietenbefestigungsausführung | Einschub |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.