Menü Suche

Expansionsniete 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Weiß

Eine Senkkopf-Eindrückniete aus weißem Nylon mit einer Flachkopfform.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10027509

Hersteller-Artikelnummer:

SRCS-4060W

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1746 €
5000 - 9999 0,1605 €
10000 + 0,1534 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

174,60 €

1000 x 0,1746 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 4.1 - 4.2 mm
Größe Senkbohrung 9.4 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.5 - 4.5 mm
Ankerlänge 6.0 mm
Kopfdurchmesser 8.8 mm
Kopfhöhe 2.7 mm
Farbe Weiß
Hauptmaterial Nylon 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Nietentyp Senkkopf
Nietenkopfform Flach
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Standards DIN ISO 7721, UL
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns