10027493
SRCS-4060B
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1746 € |
| 5000 - 9999 | 0,1605 € |
| 10000 + | 0,1534 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 0.161 - 0.165 in |
|---|---|
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 4.1 - 4.2 mm |
| Größe Senkbohrung | 9.4 mm |
| Größe Senkbohrung | 0.37 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 3.5 - 4.5 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.138 - 0.177 in |
| Ankerlänge | 6.0 mm |
| Ankerlänge | 0.236 in |
| Kopfdurchmesser | 8.8 mm |
| Kopfdurchmesser | 0.346 in |
| Kopfhöhe | 2.7 mm |
| Kopfhöhe | 0.106 in |
| Farbe | Schwarz |
| Hauptmaterial | Nylon 6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Nietentyp | Senkkopf |
| Nietenkopfform | Flach |
| Nietenbefestigungsausführung | Einschub |
| Standards | DIN ISO 7721, UL |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.