Menü Suche

Expansionsniete 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

Press-Lock-Nieten können zum Verbinden mehrerer Bleche verwendet werden, indem die Niete in die Bohrung eingesetzt wird und Druck auf den Kopf ausgeübt wird. Gefertigt aus schwarzem Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10278833

Hersteller-Artikelnummer:

495211

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,7617 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

761,70 €

1000 x 0,7617 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 23.0 mm
Kopfdurchmesser 18.0 mm
Kopfhöhe 2.9 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 4.0 - 8.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 8 - 8.0 mm
Nietenkopfform Flach
Nietentyp Spreizniete - robust
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nylon 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns