Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5899 € - 0,9293 € | 352 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
| 0,1788 € - 0,3266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.161 in
4.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3576 € - 0,5815 € | 1222 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
2
|
||
| 0,4928 € - 0,7744 € | 8700 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
| 0,1844 € - 0,3379 € | 706 Auf Lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2435 € - 0,3956 € | 2166 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1774 € - 0,3238 € | 2605 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1999 € - 0,3646 € | 73 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1205 € - 0,1675 € | 10626 Auf Lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,183 € - 0,3337 € | 12793 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 18980 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 9679 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 8380 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 99 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,3914 € - 0,635 € | 1825 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4914 € - 0,7716 € | 4560 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3562 € - 0,5772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2633 € - 0,4252 € | 519 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2281 € - 0,4167 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 73000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.