Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2027 € - 0,3703 € | 7368 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2309 € - 0,2647 € | 115577 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
| 0,115 € - 0,1591 € | 52454 Auf Lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
| 0,1957 € - 0,359 € | 82 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 0,4688 € - 0,7631 € | 12211 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
| 0,1175 € - 0,2154 € | 117500 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,136 € - 0,176 € | 7644 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,136 € - 0,176 € | 33748 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 4740 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 1099 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,1383 € - 0,1707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 2899 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,131 € - 0,1577 € | 23995 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 0,635 € - 0,9983 € | 100 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2069 € - 0,3773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,611 € - 0,9616 € | 800 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2098 € - 0,3844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 0,642 € - 1,0123 € | 606 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3196 € - 0,5195 € | 260 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.