Menü Suche

Spreiznieten - Rastniete

Auf Lager

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
303 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,4252 € - 0,4252 € 15149 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
2
0,3139 € - 0,3139 € 270 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,611 € - 0,611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
2
0,3196 € - 0,3196 € 746 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
2
0,3379 € - 0,3379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
0,2956 € - 0,2956 € 4291 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
2
0,2956 € - 0,2956 € 65988 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
2.5 - 8.0 mm
2
0,3055 € - 0,3055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
2
0,3984 € - 0,3984 € 97219 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
1.4 - 13.0 mm
2
0,1985 € - 0,2069 € 316000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
0,3632 € - 0,3632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
2
0,3379 € - 0,3379 € 3000 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
19 mm
2.7 - 17.0 mm
2
0,3013 € - 0,3013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
16 mm
1.2 - 6.0 mm
2
0,0947 € - 0,1109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.9 mm
Schwarz
Nylon
11.2 mm
2.4 - 7.4 mm
2
0,2041 € - 0,2154 € 44232 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 13.0 mm
2
0,2013 € - 0,2126 € 3978 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
0,3013 € - 0,3013 € 89331 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
11 mm
1.7 - 8.0 mm
2
0,2464 € - 0,259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
2
0,3323 € - 0,3323 € 69349 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
2
0,3154 € - 0,3154 € 10198 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
  • von 16
Spreizniete 3.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265963

Preisbereich
0,4252 € - 0,4252 €

Lagerbestände
15149 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    24 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 19.0 mm
Spreizniete 2.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10103562

Preisbereich
0,3139 € - 0,3139 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    34.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    30 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 25.0 mm
Spreizniete 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10103586

Preisbereich
0,611 € - 0,611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    28.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    10.0 - 10 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 20.0 mm
Spreizniete 2.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10102763

Preisbereich
0,3196 € - 0,3196 €

Lagerbestände
746 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 12.7 mm
Spreizniete 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10103531

Preisbereich
0,3379 € - 0,3379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.7 - 5.0 mm
Spreizniete 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265949

Preisbereich
0,2956 € - 0,2956 €

Lagerbestände
4291 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.5 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 8.0 mm
Spreizniete 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265956

Preisbereich
0,2956 € - 0,2956 €

Lagerbestände
65988 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 8.0 mm
Spreizniete 2.7 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10103555

Preisbereich
0,3055 € - 0,3055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.7 - 7.3 mm
Spreizniete 1.4 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10266007

Preisbereich
0,3984 € - 0,3984 €

Lagerbestände
97219 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.4 - 13.0 mm
Spreizniete 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265987

Preisbereich
0,2069 € - 0,1985 €

Lagerbestände
316000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    20.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 12.0 mm
Spreizniete 3.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10103579

Preisbereich
0,3632 € - 0,3632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.3 - 12.7 mm
Spreizniete 2.7 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265901

Preisbereich
0,3379 € - 0,3379 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    21 mm
  • Kopfdurchmesser
    19 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.7 - 17.0 mm
Spreizniete 1.2 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10103548

Preisbereich
0,3013 € - 0,3013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11 mm
  • Kopfdurchmesser
    16 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.2 - 6.0 mm
Tannenbaumbefestigungsniete 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10254554

Preisbereich
0,1109 € - 0,0947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 7.4 mm
Spreizniete 0.7 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265925

Preisbereich
0,2154 € - 0,2041 €

Lagerbestände
44232 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    11 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.7 - 13.0 mm
Spreizniete 4.0 mm 16.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265918

Preisbereich
0,2126 € - 0,2013 €

Lagerbestände
3978 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    18.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 16.5 mm
Spreizniete 1.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265932

Preisbereich
0,3013 € - 0,3013 €

Lagerbestände
89331 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    11 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.7 - 8.0 mm
Spreizniete 2.3 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265970

Preisbereich
0,259 € - 0,2464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.3 - 8.9 mm
Spreizniete 2.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265994

Preisbereich
0,3323 € - 0,3323 €

Lagerbestände
69349 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    18.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 11.9 mm
Spreizniete 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10103593

Preisbereich
0,3154 € - 0,3154 €

Lagerbestände
10198 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.7 - 5.0 mm