Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0942 € - 0,1101 € | 808 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
2
|
||
| 0,3466 € - 0,386 € | 22700 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
||
| 0,283 € - 0,283 € | 5000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1261 € - 0,152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,145 € - 0,1661 € | 3104 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
|
||
| 0,1717 € - 0,1788 € | 8430 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.799 - 1.15 in
20.3 - 29.2 mm
|
|
||
| 0,1534 € - 0,1746 € | 88000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
| 0,2548 € - 0,2548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 0,6913 € - 0,6913 € | 46903 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
2
|
||
| 0,145 € - 0,1661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
|
||
| 0,1886 € - 0,2098 € | 11903 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 0,1261 € - 0,152 € | 2990 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
|
||
| 0,611 € - 0,611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
| 0,3407 € - 0,3407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.421 - 1.134 in
10.7 - 28.8 mm
|
2
|
||
| 0,4252 € - 0,4252 € | 3000 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,3139 € - 0,3139 € | 994 Auf Lager |
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
| 0,145 € - 0,1661 € | 14089 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
|
||
| 0,1261 € - 0,152 € | 19680 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
|
||
| 0,1261 € - 0,152 € | 2000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
|
||
| 0,3984 € - 0,3984 € | 88219 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.