Menü Suche

Spreiznieten - Nieten mit Spreizbefestigung

Auf Lager

Belastungsspreiznieten (LSR) sind eine Art von Drucknieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung darstellen. LSR-Nieten heißen so, weil sie sich in der Anwendung ausdehnen und einen sicheren und festen Sitz bieten. Diese Kunststoffnieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.

Unser Sortiment umfasst eine Mischung aus verschiedenen Spreizniettypen, darunter ein Kernsortiment an Spreiznieten, einschließlich einer stumpfen Variante. Treibnieten, Nieten mit Flachrundkopf und Schlüssellochnieten. Zu den Materialien gehören Nylon 6/6, Acetal, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Spreiznieten aus Kunststoff haben eine gute elektrische Isolierung und sind außerdem resistent gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anbringungsmethode ist.

  • Farben: Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • UL94 V2 gelistet

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0796 € - 0,0983 € 64000 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Nylon 6/6
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,1951 € - 0,2683 € 58 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,0991 € - 0,1563 € 9750 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,0414 € - 0,066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,0624 € - 0,099 € 97750 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1132 € - 0,1793 € 55925 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,2969 € - 0,4103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,0921 € - 0,1463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,3629 € - 0,4835 € 78 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,4089 € - 0,5466 € 344 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,0414 € - 0,066 € 9683 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,0753 € - 0,1193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,4089 € - 0,5466 € 14950 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,0518 € - 0,0824 € 88002 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,0753 € - 0,1193 € 12350 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,1132 € - 0,1793 € 50630 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,3199 € - 0,4447 € 40 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,1922 € - 0,264 € 43861 Auf Lager
Schwarz
Nylon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,2266 € - 0,3156 € 1449 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,3629 € - 0,4835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 12.0 mm
  • von 5
Spreizniete 6.4 mm 2.4 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natur

10406939

Preisbereich
0,0983 € - 0,0796 €

Lagerbestände
64000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
Spreizniete 4.0 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066454

Preisbereich
0,2683 € - 0,1951 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10183977

Preisbereich
0,1563 € - 0,0991 €

Lagerbestände
9750 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10066560

Preisbereich
0,066 € - 0,0414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 1.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10066607

Preisbereich
0,099 € - 0,0624 €

Lagerbestände
97750 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10066669

Preisbereich
0,1793 € - 0,1132 €

Lagerbestände
55925 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 1.6 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10066461

Preisbereich
0,4103 € - 0,2969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066652

Preisbereich
0,1463 € - 0,0921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10066485

Preisbereich
0,4835 € - 0,3629 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 12.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 4.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Natur

10066522

Preisbereich
0,5466 € - 0,4089 €

Lagerbestände
344 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066577

Preisbereich
0,066 € - 0,0414 €

Lagerbestände
9683 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10066621

Preisbereich
0,1193 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 4.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066539

Preisbereich
0,5466 € - 0,4089 €

Lagerbestände
14950 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 1.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10066584

Preisbereich
0,0824 € - 0,0518 €

Lagerbestände
88002 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066638

Preisbereich
0,1193 € - 0,0753 €

Lagerbestände
12350 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066676

Preisbereich
0,1793 € - 0,1132 €

Lagerbestände
50630 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 1.6 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066478

Preisbereich
0,4447 € - 0,3199 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066515

Preisbereich
0,264 € - 0,1922 €

Lagerbestände
43861 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 4.0 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10066447

Preisbereich
0,3156 € - 0,2266 €

Lagerbestände
1449 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung
Spreizniete 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066492

Preisbereich
0,4835 € - 0,3629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 12.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Nietentyp
    Spreizbefestigung