10022900
RFL-2BK
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1193 € |
| 5000 - 9999 | 0,1103 € |
| 10000 - 19999 | 0,1044 € |
| 20000 - 29999 | 0,0987 € |
| 30000 + | 0,0869 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 5.5 mm |
|---|---|
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.217 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.142 - 0.181 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 3.6 - 4.6 mm |
| Kopfdurchmesser | 11.0 mm |
| Kopfdurchmesser | 0.433 in |
| Kopfhöhe | 2.0 mm |
| Kopfhöhe | 0.079 in |
| Verschlusskopfhöhe | 7.6 mm |
| Verschlusskopfhöhe | 0.299 in |
| Korpushöhe | 0.146 in |
| Korpushöhe | 3.7 mm |
| Länge unter Kopf | 0.13 in |
| Länge unter Kopf | 3.3 mm |
| Gesamtbreite | 0.732 in |
| Gesamtbreite | 18.6 mm |
| Stiftdurchmesser | 0.346 in |
| Stiftdurchmesser | 8.8 mm |
| Stiftlänge | 8.8 mm |
| Stiftlänge | 0.346 in |
| Farbe | Schwarz |
| Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
| Nietentyp | Mit Spreizschaft |
| Nietenbefestigungsausführung | Einschub |
| Nietenkopfform | Flach |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.