Menü Suche

Expansionsniete 5.5 mm 2.6 mm 3.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

Dieser Klappbeinniet ist aus schwarzem Nylon und ist nach UL94-V2 eingestuft. Drücken Sie mit Kraft auf den Nietkopf, um die Niet einzusetzen und das Werkstück sicher an Ort und Stelle zu halten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10022887

Hersteller-Artikelnummer:

RFL-1BK

45516 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1171 €
5000 - 9999 0,1082 €
10000 - 19999 0,1025 €
20000 - 29999 0,0968 €
30000 + 0,0853 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

117,10 €

1000 x 0,1171 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 5.5 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.6 - 3.9 mm
Kopfdurchmesser 11.0 mm
Kopfhöhe 2.0 mm
Verschlusskopfhöhe 7.6 mm
Korpushöhe 3.0 mm
Länge unter Kopf 2.7 mm
Gesamtbreite 18.6 mm
Stiftdurchmesser 8.8 mm
Stiftlänge 8.1 mm
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nylon 6/6
Nietentyp Mit Spreizschaft
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Flach
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns