Druckstifte sind eine einfach zu verwendende und schnelle Befestigungslösung, die sich ideal für die saubere und sichere Verbindung zweier Teile eignet. Sie sind aus Nylon 6/6, natur gefertigt.
Nylon ist ein starkes, zähes und haltbares Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Diese Befestigungen sind eine kostengünstige, schnelle und praktische Methode zum Verbinden von Kunststoffen, leichten Blechen, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder anderen dünnen, leichten Materialien. Die Druckstifte haben speziell entwickelte Spreizschäfte, die für Kompression und Ausdehnung sorgen und dazu beitragen, dass das Befestigungselement in den vorgestanzten Löchern einrastet. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden, was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung macht.
Dieses Sortiment rastet in vorgebohrte Platten ein. Das wirksame Design sowie das Nylonmaterial, das für die Herstellung verwendet wird, machen sie beständig gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Kopfhöhe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10224052 | 0,1465 € - 0,1809 € | 557 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.032 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
|
| 0,0366 € - 0,0452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.025 in
0.6 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,0432 € - 0,0533 € | 2076 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.121 in
3.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,1044 € | 64689 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 57053 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.029 in
0.7 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 7000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.034 in
0.9 mm
|
0.121 in
3.1 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,0315 € - 0,0389 € | 2701 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.033 in
0.8 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,0724 € - 0,0894 € | 1041 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
||
| 0,0386 € - 0,0476 € | 4000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,105 € | 441 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,034 € | 137245 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0759 € | 626 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.636 in
16.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,1047 € | 7210 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.054 in
1.4 mm
|
0.314 in
8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.033 in
0.8 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 1498 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon 6/6
|
0.123 in
3.1 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
| 0,0919 € - 0,1134 € | 1000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,077 € | 2000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.049 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0452 € - 0,0558 € | 2000 Auf Lager |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.550 in
14 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.