Menü Suche

Spreiznieten ‒ Druckstifte

Auf Lager

Druckstifte sind eine einfach zu verwendende und schnelle Befestigungslösung, die sich ideal für die saubere und sichere Verbindung zweier Teile eignet. Sie sind aus Nylon 6/6, natur gefertigt.

Nylon ist ein starkes, zähes und haltbares Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Diese Befestigungen sind eine kostengünstige, schnelle und praktische Methode zum Verbinden von Kunststoffen, leichten Blechen, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder anderen dünnen, leichten Materialien. Die Druckstifte haben speziell entwickelte Spreizschäfte, die für Kompression und Ausdehnung sorgen und dazu beitragen, dass das Befestigungselement in den vorgestanzten Löchern einrastet. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden, was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung macht.

Dieses Sortiment rastet in vorgebohrte Platten ein. Das wirksame Design sowie das Nylonmaterial, das für die Herstellung verwendet wird, machen sie beständig gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.

  • UL94 V2 gelistete flammhemmende Optionen

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
103 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Kopfhöhe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
10224052 0,1465 € - 0,1809 € 557 Auf Lager
Nylon 6/6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0366 € - 0,0452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0432 € - 0,0533 € 2076 Auf Lager
Nylon 6/6
1 mm
3.1 mm
7.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,0845 € - 0,1044 € 64689 Auf Lager
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,0349 € - 0,0431 € 57053 Auf Lager
Nylon 6/6
0.7 mm
4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0349 € - 0,0431 € 7000 Auf Lager
Nylon 6/6
0.9 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0315 € - 0,0389 € 2701 Auf Lager
Nylon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0724 € - 0,0894 € 1041 Auf Lager
Nylon 6/6
1 mm
4.8 mm
5.2 mm
3.3 - 3.8 mm
0,0386 € - 0,0476 € 4000 Auf Lager
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,0898 € - 0,105 € 441 Auf Lager
Nylon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,0275 € - 0,034 € 137245 Auf Lager
Nylon 6/6
1.8 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,0615 € - 0,0759 € 626 Auf Lager
Nylon 6/6
1.5 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0443 € - 0,0547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
1.3 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,0848 € - 0,1047 € 7210 Auf Lager
Nylon 6/6
1.4 mm
8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1214 € - 0,1499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
0.8 mm
5 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,0874 € - 0,1079 € 1498 Auf Lager
Nylon 6/6
1.6 mm
10.2 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0361 € - 0,0446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon 6/6
3.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0919 € - 0,1134 € 1000 Auf Lager
Nylon 6/6
1.8 mm
9.3 mm
15.1 mm
6.2 - 6.6 mm
0,0624 € - 0,077 € 2000 Auf Lager
Nylon 6/6
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0452 € - 0,0558 € 2000 Auf Lager
Nylon 6/6
1.5 mm
14 mm
6.4 mm
3.0 - 3.2 mm
  • von 6
Schnappniete 0.093 in 1.6 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Natur

10224052

Preisbereich
0,1809 € - 0,1465 €

Lagerbestände
557 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.3 - 2.4 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.4 mm
  • Ankerlänge
    3.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
Schnappniete 3.4 mm 3.4 mm Nylon 6/6 Natur

10224113

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    0.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 3.1 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Natur

10224083

Preisbereich
0,0533 € - 0,0432 €

Lagerbestände
2076 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10224144

Preisbereich
0,1044 € - 0,0845 €

Lagerbestände
64689 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.8 - 4.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 4.0 mm 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10224106

Preisbereich
0,0431 € - 0,0349 €

Lagerbestände
57053 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    0.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 3.1 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Natur

10224137

Preisbereich
0,0431 € - 0,0349 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    0.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 2.4 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Natur

10224076

Preisbereich
0,0389 € - 0,0315 €

Lagerbestände
2701 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.3 - 2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10224090

Preisbereich
0,0894 € - 0,0724 €

Lagerbestände
1041 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 2.9 mm 2.9 mm Nylon 6/6 Natur

10224069

Preisbereich
0,0476 € - 0,0386 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.4 - 3.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 6.3 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10093740

Preisbereich
0,105 € - 0,0898 €

Lagerbestände
441 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.4 - 4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 11.4 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Natur

10224151

Preisbereich
0,034 € - 0,0275 €

Lagerbestände
137245 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 16.2 mm 16.1 mm Nylon 6/6 Natur

10224045

Preisbereich
0,0759 € - 0,0615 €

Lagerbestände
626 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.6 - 4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 3.3 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10224410

Preisbereich
0,0547 € - 0,0443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.7 - 4.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 8.0 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natur

10224373

Preisbereich
0,1047 € - 0,0848 €

Lagerbestände
7210 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 5.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10224199

Preisbereich
0,1499 € - 0,1214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.5 - 6.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 0.252 in 10.2 mm 10.1 mm Nylon 6/6 Natur

10224403

Preisbereich
0,1079 € - 0,0874 €

Lagerbestände
1498 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.2 - 6.4 mm
  • Plattenstärkenbereich
    10.2 mm
  • Ankerlänge
    14.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Schnappniete 1.7 mm 1.65 mm Nylon 6/6 Natur

10224175

Preisbereich
0,0446 € - 0,0361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.2 - 4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 9.3 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Natur

10224274

Preisbereich
0,1134 € - 0,0919 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.2 - 6.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schnappniete 0.241 in 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10224335

Preisbereich
0,077 € - 0,0624 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.1 - 6.4 mm
  • Plattenstärkenbereich
    3.2 mm
  • Ankerlänge
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
Schnappniete 14.0 mm 13.9 mm Nylon 6/6 Natur

10224298

Preisbereich
0,0558 € - 0,0452 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6