Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.
Seriennummer: SR2762
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Gewindegrößen | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Bohrungsgröße | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0515 € - 0,0572 € | 1190 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0549 € | 2910 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0625 € - 0,0694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0509 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0515 € | 1044 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0481 € - 0,0534 € | 335 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0846 € - 0,094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0581 € - 0,0717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0632 € - 0,0703 € | 1993 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0654 € - 0,0727 € | 1796 Auf Lager |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,0853 € - 0,0948 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1193 € | 12916 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0875 € - 0,0973 € | 500 Auf Lager |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0618 € - 0,0927 € | 9121 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0647 € - 0,0972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0863 € - 0,1152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.094 in
2.4 mm