Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.
Seriennummer: SR2762
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Gewindegrößen | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Bohrungsgröße | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,15 € - 0,1852 € | 8000 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,09 € - 0,10 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2683 € - 0,307 € | 20 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,0964 € - 0,1071 € | 1000 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1193 € | 12916 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0587 € - 0,0735 € | 2000 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0691 € - 0,0768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,0853 € - 0,0948 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0863 € - 0,1152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1661 € - 0,1845 € | 4000 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | 2262 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,15 € - 0,1852 € | 2621 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0486 € - 0,054 € | 6892 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,1508 € - 0,1825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0389 € - 0,0433 € | 919 Auf Lager |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,047 € - 0,0523 € | 1100 Auf Lager |
|
0.051 in
1.3 mm