Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.
Seriennummer: SR2762
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Gewindegrößen | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Bohrungsgröße | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1472 € - 0,1818 € | 6225 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1472 € - 0,1818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1051 € | 1000 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0883 € - 0,0982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1472 € - 0,1818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1472 € - 0,1818 € | 8000 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0642 € - 0,0714 € | 1796 Auf Lager |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,083 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,057 € - 0,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0472 € - 0,0524 € | 1335 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0621 € - 0,069 € | 2993 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0606 € - 0,091 € | 12121 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0859 € - 0,0955 € | 1500 Auf Lager |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0455 € - 0,0505 € | 1044 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0734 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0635 € - 0,0954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0505 € - 0,0562 € | 1190 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.