Menü Suche

Spreizmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Erhältlich in drei verschiedenen Typen: Standard, Spreizschaft und dichtend.

Seriennummer: SR2762

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Gewindegrößen Kopfhöhe Kopfdurchmesser Bohrungsgröße Plattenstärkenbereich Kaufen
0,15 € - 0,1852 € 8000 Auf Lager
6.4 mm
0,09 € - 0,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2683 € - 0,307 € 20 Auf Lager
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
0,15 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
0,0964 € - 0,1071 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1074 € - 0,1193 € 12916 Auf Lager
0.8 mm
0,0587 € - 0,0735 € 2000 Auf Lager
0.8 mm
0,0691 € - 0,0768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
0,0853 € - 0,0948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
0,0863 € - 0,1152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
0,1661 € - 0,1845 € 4000 Auf Lager
3.2 mm
0,15 € - 0,1852 € 2262 Auf Lager
0.8 mm
0,15 € - 0,1852 € 2621 Auf Lager
1.6 mm
0,0486 € - 0,054 € 6892 Auf Lager
3.2 mm
0,1508 € - 0,1825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
0,0389 € - 0,0433 € 919 Auf Lager
1.3 mm
0,047 € - 0,0523 € 1100 Auf Lager
1.3 mm
  • von 4
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    17.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kniehebelfeststeller 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Preisbereich
0,10 € - 0,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kniehebelfeststeller 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Preisbereich
0,307 € - 0,2683 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    24.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    22.2 mm
  • Kopfhöhe
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Kopfhöhe
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kniehebelfeststeller 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Preisbereich
0,1071 € - 0,0964 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsgröße
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Preisbereich
0,1193 € - 0,1074 €

Lagerbestände
12916 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    8.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Preisbereich
0,0735 € - 0,0587 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.4 mm
  • Gesamtlänge
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Preisbereich
0,0768 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    6.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Preisbereich
0,0948 € - 0,0853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    14.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Preisbereich
0,1152 € - 0,0863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Preisbereich
0,1845 € - 0,1661 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
2262 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    11.9 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Expansionstülle 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Preisbereich
0,1852 € - 0,15 €

Lagerbestände
2621 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.6 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Preisbereich
0,054 € - 0,0486 €

Lagerbestände
6892 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    11.3 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307731

Preisbereich
0,1825 € - 0,1508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    10.3 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Preisbereich
0,0433 € - 0,0389 €

Lagerbestände
919 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    6.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Blechmutter 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307595

Preisbereich
0,0523 € - 0,047 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfgröße
    9.9 mm
  • Gesamtlänge
    8.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2