Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Anzahl der Schlitze | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1535 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 2,7691 € - 2,7691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8695 € - 2,8695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 2,8408 € - 2,8408 € | 13950 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 10312773 | 2,8839 € - 2,8839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
|
| 0,2596 € - 0,2969 € | 2000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,9798 € - 1,0887 € | 1266 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,1535 € | 862 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3644 € | 1019 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 0,1793 € - 0,2051 € | 63 Auf Lager |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,198 € | 353 Auf Lager |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,1374 € | 464 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,30 € - 3,30 € | 2997 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,5466 € - 0,6255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 2,8408 € - 2,8408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2826 € | 1000 Auf Lager |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| 1,6643 € - 1,6643 € | 10098 Auf Lager |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,8996 € - 3,8996 € | 280 Auf Lager |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,297 € | 1340 Auf Lager |