Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Anzahl der Schlitze | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5639 € - 1,5639 € | 70 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 2,7691 € - 2,7691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8695 € - 2,8695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 2,8408 € - 2,8408 € | 13950 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,1535 € | 862 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,1908 € | 3637 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3644 € | 1019 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 3,30 € - 3,30 € | 9197 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 3,386 € - 3,386 € | 2592 Auf Lager |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6643 € - 1,6643 € | 10098 Auf Lager |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,2969 € | 2000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 10312773 | 2,8839 € - 2,8839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
|
| 0,2324 € - 0,2826 € | 2000 Auf Lager |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| 3,0991 € - 3,0991 € | 99 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,8996 € - 3,8996 € | 280 Auf Lager |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,297 € | 1340 Auf Lager |
|
|
|
|
||
| 1,4671 € - 1,4671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,5466 € - 0,6255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.