Menü Suche

Spleißhalter

Auf Lager

Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Anzahl der Schlitze Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,1506 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5
25.2 mm
15.7 mm
0,2281 € - 0,2773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4
23.9 mm
3,0413 € - 3,0413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
0,9616 € - 1,0684 € 1816 Auf Lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,8269 € - 3,8269 € 280 Auf Lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,2421 € - 0,2914 € 1340 Auf Lager
2,9146 € - 2,9146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,1703 € - 0,1943 € 353 Auf Lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
1,0785 € - 1,1686 € 770 Auf Lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
5,0266 € - 5,0266 € 29 Auf Lager
89.0 mm
8
27.5 mm
1,4398 € - 1,4398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
0,5364 € - 0,6139 € 16479 Auf Lager
2
12.7 mm
2,7879 € - 2,7879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,1506 € - 0,183 € 775 Auf Lager
3
14.0 mm
16.5 mm
2,7175 € - 2,7175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
2,816 € - 2,816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
2,7879 € - 2,7879 € 13950 Auf Lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,1322 € - 0,1506 € 2062 Auf Lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
1,5347 € - 1,5347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
2,4781 € - 2,4781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
  • von 2
LWL-Clip 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Natur Nylon 6/6

10111390

Preisbereich
0,183 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    15.7 mm
  • Gesamtbreite
    25.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Natur Nylon 6/6

10315897

Preisbereich
0,2773 € - 0,2281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtbreite
    23.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    1000
  • Anzahl der Schlitze
    4
LWL-Clip 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Rot Nylon 6

10312759

Preisbereich
3,0413 € - 3,0413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 32.0 mm (L) 12, 4 Natur

10316092

Preisbereich
1,0684 € - 0,9616 €

Lagerbestände
1816 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraub-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
LWL-Clip 35.4 mm (L) 6 Natur

10316122

Preisbereich
3,8269 € - 3,8269 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.4 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
LWL-Clip Natur PP;TPE

10111833

Preisbereich
0,2914 € - 0,2421 €

Lagerbestände
1340 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Verpackungsmenge
    10
  • Zolltarifnummer
    3926909790
LWL-Clip 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Schwarz Nylon 6

10312322

Preisbereich
2,9146 € - 2,9146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    72.66 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
LWL-Clip 35.63 mm 5.8 mm 12 Schwarz Nylon 6/6

10111789

Preisbereich
0,1943 € - 0,1703 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtlänge
    35.63 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
LWL-Clip 35.4 mm 9.0 mm 6 Natur PP;TPE

10316108

Preisbereich
1,1686 € - 1,0785 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.4 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
LWL-Clip 89.0 mm 27.5 mm Schwarz Nylon 6

10312384

Preisbereich
5,0266 € - 5,0266 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Gesamtbreite
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    100
LWL-Clip 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Schwarz Nylon 6

10312858

Preisbereich
1,4398 € - 1,4398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.4 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Natur Nylon 6/6

10315989

Preisbereich
0,6139 € - 0,5364 €

Lagerbestände
16479 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Schwarz Nylon 6

10312810

Preisbereich
2,7879 € - 2,7879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    32.6 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Natur Nylon 6/6

10111383

Preisbereich
0,183 € - 0,1506 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Rot Nylon 6

10312742

Preisbereich
2,7175 € - 2,7175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gelb Nylon 6

10312780

Preisbereich
2,816 € - 2,816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 32.0 mm (L) 12, 4 Natur

10412473

Preisbereich
2,7879 € - 2,7879 €

Lagerbestände
13950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraub-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
LWL-Clip 37.0 mm (L) 6 Schwarz

10111802

Preisbereich
0,1506 € - 0,1322 €

Lagerbestände
2062 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamthöhe
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
LWL-Clip 26.5 mm (L) Schwarz

10312285

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Clip-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    14.75 mm
LWL-Clip 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gelb Nylon 6

10312797

Preisbereich
2,4781 € - 2,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6