Menü Suche

Spleißhalter

Auf Lager

Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Anzahl der Schlitze Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,3012 € - 0,3644 € 1019 Auf Lager
20.6 mm
3
3,30 € - 3,30 € 9197 Auf Lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,1347 € - 0,1535 € 862 Auf Lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,1664 € - 0,1908 € 3637 Auf Lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
3,386 € - 3,386 € 2592 Auf Lager
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
1,6643 € - 1,6643 € 10098 Auf Lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
3,8996 € - 3,8996 € 280 Auf Lager
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,2467 € - 0,297 € 1340 Auf Lager
0,5466 € - 0,6255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2
12.7 mm
2,8408 € - 2,8408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
3,1852 € - 3,1852 € 100 Auf Lager
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
2,2956 € - 2,2956 € 38 Auf Lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
2,5252 € - 2,5252 € 2 Auf Lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,8407 € - 0,911 € 48 Auf Lager
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,2596 € - 0,2969 € 2000 Auf Lager
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
0,9798 € - 1,0887 € 1266 Auf Lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
5,1221 € - 5,1221 € 29 Auf Lager
89.0 mm
8
27.5 mm
2,5969 € - 2,5969 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
1,4671 € - 1,4671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
0,1793 € - 0,2051 € 9763 Auf Lager
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
  • von 2
LWL-Clip 20.6 mm (L) Natur

10315972

Preisbereich
0,3644 € - 0,3012 €

Lagerbestände
1019 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtlänge
    20.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Grün Nylon 6

10312766

Preisbereich
3,30 € - 3,30 €

Lagerbestände
9197 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 37.0 mm (L) 6 Schwarz

10111802

Preisbereich
0,1535 € - 0,1347 €

Lagerbestände
862 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Gesamthöhe
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
LWL-Clip 37.0 mm 6.0 mm 6 Schwarz Nylon 6/6

10111826

Preisbereich
0,1908 € - 0,1664 €

Lagerbestände
3637 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
LWL-Clip 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Blau Nylon 6

10312339

Preisbereich
3,386 € - 3,386 €

Lagerbestände
2592 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    72.66 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Schwarz Nylon 6

10312841

Preisbereich
1,6643 € - 1,6643 €

Lagerbestände
10098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    32.6 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 35.4 mm (L) 6 Natur

10316122

Preisbereich
3,8996 € - 3,8996 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    35.4 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
LWL-Clip Natur PP;TPE

10111833

Preisbereich
0,297 € - 0,2467 €

Lagerbestände
1340 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Verpackungsmenge
    10
  • Zolltarifnummer
    3926909790
LWL-Clip 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Natur Nylon 6/6

10315989

Preisbereich
0,6255 € - 0,5466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Verpackungsmenge
    1000
LWL-Clip 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Schwarz Nylon 6

10312810

Preisbereich
2,8408 € - 2,8408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    32.6 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Schwarz Nylon 6

10312315

Preisbereich
3,1852 € - 3,1852 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    72.66 mm
  • Gesamtbreite
    26.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
LWL-Clip 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Schwarz Nylon 6

10312834

Preisbereich
2,2956 € - 2,2956 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    32.6 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gelb Nylon 6

10312797

Preisbereich
2,5252 € - 2,5252 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Gesamthöhe
    7.33 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 73.0 mm (L) 24 Schwarz

10111840

Preisbereich
0,911 € - 0,8407 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    73.0 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
LWL-Clip 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Natur Nylon 6/6

10315996

Preisbereich
0,2969 € - 0,2596 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    5.9 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
LWL-Clip 32.0 mm (L) 12, 4 Natur

10316092

Preisbereich
1,0887 € - 0,9798 €

Lagerbestände
1266 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraub-/Haftbefestigung
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
LWL-Clip 89.0 mm 27.5 mm Schwarz Nylon 6

10312384

Preisbereich
5,1221 € - 5,1221 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtlänge
    89.0 mm
  • Gesamtbreite
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Verpackungsmenge
    100
LWL-Clip 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Schwarz Nylon 6

10312827

Preisbereich
2,5969 € - 2,5969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.4 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Schwarz Nylon 6

10312858

Preisbereich
1,4671 € - 1,4671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.4 mm
  • Gesamtbreite
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
LWL-Clip 35.63 mm 5.8 mm 12 Schwarz Nylon 6/6

10111796

Preisbereich
0,2051 € - 0,1793 €

Lagerbestände
9763 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
  • Gesamtlänge
    35.63 mm
  • Gesamtbreite
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66