Menü Suche

Spiralschutzschläuche

Auf Lager

Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.Erhebliche Steigerung der Lebensdauer des Schlauchs.Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.Bieten in Kombination mit einer Schutzhülle einen erstklassigen Schutz. Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Farbe Material RL Typ OD WT Kaufen
45,7019 € - 53,0141 € 3 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
Load Bearing
37.0 mm
3.0 mm
63,9745 € - 74,2104 € 32 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
Load Bearing
47.0 mm
3.5 mm
431,9416 € - 431,9416 € 15 Auf Lager
Gelb
HDPE
369,2194 € - 369,2194 € 15 Auf Lager
88.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
Load Bearing
95.0 mm
4.9 mm
245,814 € - 249,3341 € 20 Auf Lager
74.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
Load Bearing
70.0 mm
4.4 mm
30,343 € - 35,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
Load Bearing
29.0 mm
2.5 mm
21,0546 € - 22,1201 € 39 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
Load Bearing
18.0 mm
2.0 mm
20,867 € - 22,1201 € 317 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
Load Bearing
15.0 mm
1.5 mm
97,7877 € - 105,3253 € 12 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
Load Bearing
55.0 mm
3.5 mm
25,2141 € - 29,2484 € 60 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
Load Bearing
25.0 mm
2.5 mm
10561409 99,0522 € - 110,0551 € 30 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
151,3191 € - 159,2812 € 69 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
53,7472 € - 59,7221 € 18 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
487,7928 € - 497,7421 € 7 Auf Lager
90.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
10561270 50,1729 € - 55,7477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
73,5123 € - 81,6744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
57,3481 € - 63,7231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
226,9653 € - 238,9151 € 273 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
370,7092 € - 378,2712 € 23 Auf Lager
75.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
490,3935 € - 516,2002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
Gelb
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
  • von 3
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Schwarz

10203804

Preisbereich
53,0141 € - 45,7019 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203811

Preisbereich
74,2104 € - 63,9745 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gelb

10170656

Preisbereich
431,9416 € - 431,9416 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    HDPE
  • Zur Verwendung mit
    -32 Hydraulikschlauch
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Schwarz

10203842

Preisbereich
369,2194 € - 369,2194 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Schwarz

10203835

Preisbereich
249,3341 € - 245,814 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203798

Preisbereich
35,1084 € - 30,343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Schwarz

10203774

Preisbereich
22,1201 € - 21,0546 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Schwarz

10203767

Preisbereich
22,1201 € - 20,867 €

Lagerbestände
317 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203828

Preisbereich
105,3253 € - 97,7877 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203781

Preisbereich
29,2484 € - 25,2141 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Schwarz

10561409

Preisbereich
110,0551 € - 99,0522 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561430

Preisbereich
159,2812 € - 151,3191 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561294

Preisbereich
59,7221 € - 53,7472 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Schwarz

10561560

Preisbereich
497,7421 € - 487,7928 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561270

Preisbereich
55,7477 € - 50,1729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Schwarz

10561379

Preisbereich
81,6744 € - 73,5123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

10561331

Preisbereich
63,7231 € - 57,3481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561454

Preisbereich
238,9151 € - 226,9653 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Schwarz

10561515

Preisbereich
378,2712 € - 370,7092 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Gelb

10631652

Preisbereich
516,2002 € - 490,3935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm