Menü Suche

Spiralschutzschläuche

Auf Lager

Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.Erhebliche Steigerung der Lebensdauer des Schlauchs.Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.Bieten in Kombination mit einer Schutzhülle einen erstklassigen Schutz. Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Farbe Material RL Typ OD WT Kaufen
21,0546 € - 22,1201 € 39 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
30,343 € - 35,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
369,2194 € - 369,2194 € 15 Auf Lager
88.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
97,7877 € - 105,3253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
431,9416 € - 431,9416 € 12 Auf Lager
Gelb
HDPE
45,7019 € - 53,0141 € 3 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
63,9745 € - 74,2104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
25,2141 € - 29,2484 € 47 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
245,814 € - 249,3341 € 20 Auf Lager
74.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
20,867 € - 22,1201 € 312 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
103,0399 € - 121,218 € 145 Auf Lager
34.6 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2 – 3-Weg-Ecke
40.0 mm
2.7 mm
450,3298 € - 474,0293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Gelb
HDPE
12.0 m
2 – 3-Weg-Ecke
110.0 mm
5.0 mm
490,3935 € - 516,2002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
Schwarz
HDPE
9.0 m
2 – 3-Weg-Ecke
140.0 mm
5.5 mm
490,3935 € - 516,2002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
Gelb
HDPE
9.0 m
2 – 3-Weg-Ecke
140.0 mm
5.5 mm
10561270 50,1729 € - 55,7477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2 – 3-Weg-Ecke
12.0 mm
2.2 mm
226,9653 € - 238,9151 € 214 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2 – 3-Weg-Ecke
50.0 mm
4.5 mm
57,3481 € - 63,7231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2 – 3-Weg-Ecke
20.0 mm
2.5 mm
151,3191 € - 159,2812 € 68 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2 – 3-Weg-Ecke
40.0 mm
4.5 mm
10561409 99,0522 € - 110,0551 € 300 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2 – 3-Weg-Ecke
32.0 mm
3.5 mm
487,7928 € - 497,7421 € 19 Auf Lager
90.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2 – 3-Weg-Ecke
90.0 mm
6.5 mm
  • von 3
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Schwarz

10203774

Preisbereich
22,1201 € - 21,0546 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203798

Preisbereich
35,1084 € - 30,343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Schwarz

10203842

Preisbereich
369,2194 € - 369,2194 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203828

Preisbereich
105,3253 € - 97,7877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gelb

10170656

Preisbereich
431,9416 € - 431,9416 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    HDPE
  • Zur Verwendung mit
    -32 Hydraulikschlauch
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Schwarz

10203804

Preisbereich
53,0141 € - 45,7019 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203811

Preisbereich
74,2104 € - 63,9745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203781

Preisbereich
29,2484 € - 25,2141 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Schwarz

10203835

Preisbereich
249,3341 € - 245,814 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Schwarz

10203767

Preisbereich
22,1201 € - 20,867 €

Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Schwarz

10561423

Preisbereich
121,218 € - 103,0399 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Gelb

10644072

Preisbereich
474,0293 € - 450,3298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Schwarz

10644263

Preisbereich
516,2002 € - 490,3935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Gelb

10631652

Preisbereich
516,2002 € - 490,3935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561270

Preisbereich
55,7477 € - 50,1729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561454

Preisbereich
238,9151 € - 226,9653 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

10561331

Preisbereich
63,7231 € - 57,3481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561430

Preisbereich
159,2812 € - 151,3191 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Schwarz

10561409

Preisbereich
110,0551 € - 99,0522 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Schwarz

10561560

Preisbereich
497,7421 € - 487,7928 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm