Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.Erhebliche Steigerung der Lebensdauer des Schlauchs.Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.Bieten in Kombination mit einer Schutzhülle einen erstklassigen Schutz. Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | Farbe | Material | RL | Typ | OD | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497,0609 € - 507,1992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 65,1901 € - 75,6205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 46,5702 € - 54,0215 € | 3 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 21,2635 € - 22,5405 € | 312 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 25,6932 € - 29,8041 € | 26 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 250,4845 € - 254,0715 € | 20 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 30,9196 € - 35,7755 € | 58 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 440,1486 € - 440,1486 € | 11 Auf Lager |
|
Gelb
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 376,2346 € - 376,2346 € | 15 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 21,4547 € - 22,5405 € | 30 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 99,6457 € - 107,3265 € | 38 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 42,2247 € - 49,6721 € | 69 Auf Lager |
0.496 in
12.6 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 174,6067 € - 193,9863 € | 6 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 31,1895 € - 36,6799 € | 352 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 271,2329 € - 301,3759 € | 42 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 55,312 € - 65,0698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 43,4206 € - 51,0855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 196,8266 € - 218,6932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.181 in
55.4 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 196,8266 € - 218,6932 € | 12 Auf Lager |
2.181 in
55.4 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 80,6713 € - 94,9002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.