Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.Erhebliche Steigerung der Lebensdauer des Schlauchs.Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.Bieten in Kombination mit einer Schutzhülle einen erstklassigen Schutz. Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | Farbe | Material | RL | Typ | OD | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377,7527 € - 385,4584 € | 22 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10561409 | 100,9343 € - 112,1462 € | 180 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
| 497,0609 € - 507,1992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.543 in
90.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 54,7684 € - 60,8568 € | 71 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 10561270 | 51,1263 € - 56,807 € | 41 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
| 58,4378 € - 64,9339 € | 71 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 46,5702 € - 54,0215 € | 3 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 440,1486 € - 440,1486 € | 11 Auf Lager |
|
Gelb
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 376,2346 € - 376,2346 € | 15 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 30,9196 € - 35,7755 € | 58 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 154,1942 € - 162,3076 € | 98 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 413,5493 € - 435,3207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.189 in
81.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 10561447 | 174,6067 € - 193,9863 € | 99 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 458,8861 € - 483,0359 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 499,711 € - 526,008 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.079 in
129.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 499,711 € - 526,008 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.079 in
129.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 104,9977 € - 123,5212 € | 153 Auf Lager |
1.362 in
34.6 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 271,2329 € - 301,3759 € | 42 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 31,1895 € - 36,6799 € | 354 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 196,8266 € - 218,6932 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.181 in
55.4 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm