Menü Suche

Spiralschutzschläuche

Auf Lager

Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.Erhebliche Steigerung der Lebensdauer des Schlauchs.Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.Bieten in Kombination mit einer Schutzhülle einen erstklassigen Schutz. Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Farbe Material RL Typ OD WT Kaufen
10561409 99,0522 € - 110,0551 € 149 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
487,7928 € - 497,7421 € 7 Auf Lager
90.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
57,3481 € - 63,7231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
53,7472 € - 59,7221 € 245 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
226,9653 € - 238,9151 € 292 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
73,5123 € - 81,6744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
151,3191 € - 159,2812 € 79 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
10561270 50,1729 € - 55,7477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
370,7092 € - 378,2712 € 19 Auf Lager
75.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
171,351 € - 190,3692 € 7 Auf Lager
44.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
79,1671 € - 93,1307 € 263 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
466,4273 € - 490,967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114.0 mm
Schwarz
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
450,3298 € - 474,0293 € 7 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
41,4373 € - 48,7459 € 79 Auf Lager
12.6 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
30,6079 € - 35,9959 € 258 Auf Lager
9.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
266,1755 € - 295,7565 € 46 Auf Lager
67.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
54,2807 € - 63,8565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
97,7877 € - 105,3253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
431,9416 € - 431,9416 € 15 Auf Lager
Gelb
HDPE
369,2194 € - 369,2194 € 15 Auf Lager
88.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
  • von 3
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Schwarz

10561409

Preisbereich
110,0551 € - 99,0522 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Schwarz

10561560

Preisbereich
497,7421 € - 487,7928 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

10561331

Preisbereich
63,7231 € - 57,3481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561294

Preisbereich
59,7221 € - 53,7472 €

Lagerbestände
245 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561454

Preisbereich
238,9151 € - 226,9653 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Schwarz

10561379

Preisbereich
81,6744 € - 73,5123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Schwarz

10561430

Preisbereich
159,2812 € - 151,3191 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561270

Preisbereich
55,7477 € - 50,1729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Schwarz

10561515

Preisbereich
378,2712 € - 370,7092 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Gelb

10561478

Preisbereich
190,3692 € - 171,351 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Schwarz

10561393

Preisbereich
93,1307 € - 79,1671 €

Lagerbestände
263 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Schwarz

10644065

Preisbereich
490,967 € - 466,4273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Schwarz

10561249

Preisbereich
474,0293 € - 450,3298 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Gelb

10561317

Preisbereich
48,7459 € - 41,4373 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

10561263

Preisbereich
35,9959 € - 30,6079 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Schwarz

10561508

Preisbereich
295,7565 € - 266,1755 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561362

Preisbereich
63,8565 € - 54,2807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203828

Preisbereich
105,3253 € - 97,7877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gelb

10170656

Preisbereich
431,9416 € - 431,9416 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    HDPE
  • Zur Verwendung mit
    -32 Hydraulikschlauch
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Schwarz

10203842

Preisbereich
369,2194 € - 369,2194 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm