Menü Suche

Spiralschutzschläuche

Auf Lager

Spiralförmig gewickelte Schlauchschützer sind dazu gedacht, Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügt über ein starkes Rückstellvermögen, um die Schlauchabdeckung zu erhöhen, und bietet einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.Erhebliche Steigerung der Lebensdauer des Schlauchs.Reduzieren kostspielige Reparaturen, Ausfallzeiten und erhöhen die Sicherheit der BedienerInnen.Maximale Abriebfestigkeit und Schutz vor Schlauchbruch.Bieten in Kombination mit einer Schutzhülle einen erstklassigen Schutz. Material: HDPE, PP Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Farbe Material RL Typ OD WT Kaufen
21,4547 € - 22,5405 € 36 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
30,9196 € - 35,7755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
65,1901 € - 75,6205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
25,6932 € - 29,8041 € 31 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
46,5702 € - 54,0215 € 3 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
250,4845 € - 254,0715 € 20 Auf Lager
74.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
21,2635 € - 22,5405 € 312 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
440,1486 € - 440,1486 € 11 Auf Lager
Gelb
HDPE
376,2346 € - 376,2346 € 15 Auf Lager
88.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
99,6457 € - 107,3265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Schwarz
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
55,312 € - 65,0698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
271,2329 € - 301,3759 € 42 Auf Lager
67.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
31,1895 € - 36,6799 € 358 Auf Lager
9.0 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
42,2247 € - 49,6721 € 69 Auf Lager
12.6 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
458,8861 € - 483,0359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Gelb
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
499,711 € - 526,008 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
Schwarz
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
104,9977 € - 123,5212 € 125 Auf Lager
34.6 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
499,711 € - 526,008 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
Gelb
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
42,2247 € - 49,6721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
Schwarz
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
271,2329 € - 301,3759 € 6 Auf Lager
67.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
  • von 3
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Schwarz

10203774

Preisbereich
22,5405 € - 21,4547 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203798

Preisbereich
35,7755 € - 30,9196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203811

Preisbereich
75,6205 € - 65,1901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Schwarz

10203781

Preisbereich
29,8041 € - 25,6932 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Schwarz

10203804

Preisbereich
54,0215 € - 46,5702 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Schwarz

10203835

Preisbereich
254,0715 € - 250,4845 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Schwarz

10203767

Preisbereich
22,5405 € - 21,2635 €

Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Gelb

10170656

Preisbereich
440,1486 € - 440,1486 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    HDPE
  • Zur Verwendung mit
    -32 Hydraulikschlauch
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Schwarz

10203842

Preisbereich
376,2346 € - 376,2346 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Schwarz

10203828

Preisbereich
107,3265 € - 99,6457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Schwarz

10561362

Preisbereich
65,0698 € - 55,312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Schwarz

10561508

Preisbereich
301,3759 € - 271,2329 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Schwarz

10561263

Preisbereich
36,6799 € - 31,1895 €

Lagerbestände
358 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Gelb

10561317

Preisbereich
49,6721 € - 42,2247 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Gelb

10644072

Preisbereich
483,0359 € - 458,8861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Schwarz

10644263

Preisbereich
526,008 € - 499,711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Schwarz

10561423

Preisbereich
123,5212 € - 104,9977 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Gelb

10631652

Preisbereich
526,008 € - 499,711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Schwarz

10561287

Preisbereich
49,6721 € - 42,2247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Gelb

10561539

Preisbereich
301,3759 € - 271,2329 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm