Menü Suche

Spannbacken-Set 47.75 150 25.4 Stahl

Dieses Spannbacken-Set für VersaGrip-Spannkrallen hat scharfe Zähne, die das Werkstück festhalten, um laterale oder horizontale Bewegungen zu verhindern. Sie bieten eine problemlose Lösung zum Anschrauben, die Ihnen die Bearbeitung gespannter Teile erlaubt. Sie können sowohl Brennschneidteile als auch negative Formschrägen halten. Aus Stahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20267568

Hersteller-Artikelnummer:

20267568

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 245,562 €
5 - 9 233,2886 €
10 - 19 221,0048 €
20 + 208,7313 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

245,56 €

1 x 245,562 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Für Schraubstockgröße 4"/6"
Typ Spannbacken-Set
Spannbacke 2 Off
Gewicht g 2460
d1 98.55
h1 47.75
h2 23.87
h3 17.47
l1 150
w1 25.4
Material Stahl
Zur Verwendung mit Versagrip Clamps

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns