Menü Suche

Spannbacken-Set 43.9 150.0 25.4 Stahl

Dieses Talongrip-Spannbacken-Set ist ein einfaches Anschraubsystem für maschinelle Bearbeitungen mit hohen Belastungen. Ideal für kleine Größen, anspruchsvolle Anwendungen oder Prototypen, wenn das Einrichten einer Spannvorrichtung zu teuer wäre. Kommen bei Anwendungen mit hohen Belastungen zum Einsatz, aus Stahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20267506

Hersteller-Artikelnummer:

20267506

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 249,0639 €
5 - 9 236,6118 €
10 - 19 224,1596 €
20 + 211,7074 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

249,06 €

1 x 249,0639 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Spannbacken-Set
Spannbacke 2 Off
Spannbacken-Anschlag 1 pc 12035.W0220
Gewicht g 2570.0
h1 43.9
l1 150.0
w1 25.4
Material Stahl
Zur Verwendung mit Talongrip Clamps

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns