Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Torxkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Dies sind Innensechskantschrauben mit Torxkopf. Sie sind in zahlreichen Größen erhältlich und bestehen aus PEEK-Material.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
1,4778 € - 2,023 € 200 Auf Lager
0.5 mm
M3
6.0 mm
1,4778 € - 2,023 € 40 Auf Lager
0.5 mm
M3
8.0 mm
2,4247 € - 3,30 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
16.0 mm
1,5782 € - 2,1665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
10.0 mm
2,1378 € - 2,9269 € 98 Auf Lager
0.7 mm
M4
6.0 mm
2,1952 € - 2,9987 € 100 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,2569 € - 4,4478 € 1479 Auf Lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
3,6443 € - 4,9643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
10.0 mm
6,4134 € - 8,7665 € 70 Auf Lager
0.8 mm
M5
25.0 mm
2,31 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
10.0 mm
2,6974 € - 3,6873 € 18 Auf Lager
0.5 mm
M3
16.0 mm
14,5343 € - 17,1887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M3
30.0 mm
8,4078 € - 11,4782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M3
12.0 mm
2,4247 € - 3,30 € 60 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,5726 € - 4,8782 € 1080 Auf Lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
4,0317 € - 5,4952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
10.0 mm
7,0878 € - 9,6704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
25.0 mm
2,5826 € - 3,5295 € 3050 Auf Lager
0.7 mm
M4
10.0 mm
4,9069 € - 6,7004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
25.0 mm
4,9069 € - 6,7004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
12.0 mm
  • von 3
Schraube Innensechskant Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Preisbereich
2,023 € - 1,4778 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Preisbereich
2,023 € - 1,4778 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Preisbereich
3,30 € - 2,4247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Preisbereich
2,1665 € - 1,5782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 6.0 mm PEEK

10358894

Preisbereich
2,9269 € - 2,1378 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Preisbereich
2,9987 € - 2,1952 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948

Preisbereich
4,4478 € - 3,2569 €

Lagerbestände
1479 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986

Preisbereich
4,9643 € - 3,6443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 25.0 mm PEEK

10359020

Preisbereich
8,7665 € - 6,4134 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 10.0 mm PEEK

10358917

Preisbereich
3,1421 € - 2,31 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 16.0 mm PEEK

10359150

Preisbereich
3,6873 € - 2,6974 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 30.0 mm PEEK

10359372

Preisbereich
17,1887 € - 14,5343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 12.0 mm PEEK

10359334

Preisbereich
11,4782 € - 8,4078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Preisbereich
3,30 € - 2,4247 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Preisbereich
4,8782 € - 3,5726 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 10.0 mm PEEK

10359266

Preisbereich
5,4952 € - 4,0317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 25.0 mm PEEK

10359303

Preisbereich
9,6704 € - 7,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 10.0 mm PEEK

10359198

Preisbereich
3,5295 € - 2,5826 €

Lagerbestände
3050 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 25.0 mm PEEK

10359235

Preisbereich
6,7004 € - 4,9069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 12.0 mm PEEK

10359273

Preisbereich
6,7004 € - 4,9069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm