Menü Suche

Slottex-Stopfen

Auf Lager

Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.

Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.

Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

  • Ein doppelter Dichtungsring sorgt für eine sichere und zuverlässige Abdichtung.
  • Schützt vor Verunreinigungen und verhindert, dass Flüssigkeit und Feuchtigkeit in der Bohrung eingeschlossen werden.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen von Hand.
Material: PE-LD, PA, PE
Farbe: Gelb, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegrößen (alle) h Farbe Material Gewindestandard Typ Kaufen
0,4146 € - 0,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,7776 € - 0,8178 € 685 Auf Lager
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
10262405 0,6556 € - 0,6901 € 3309 Auf Lager
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,2786 € - 0,2786 € 2578 Auf Lager
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,9613 € - 1,122 € 675 Auf Lager
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,4605 € - 0,4849 € 2000 Auf Lager
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,2395 € - 0,5724 € 4800 Auf Lager
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Blau
HDPE
UNF
0,2683 € - 0,5543 € 7700 Auf Lager
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Blau
HDPE
UNF
0,1678 € - 0,2199 € 500 Auf Lager
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
2
0,2582 € - 0,5242 € 350 Auf Lager
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Blau
HDPE
UNF
0,2482 € - 0,5152 € 15000 Auf Lager
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Blau
HDPE
UNF
0,396 € - 0,8828 € 480 Auf Lager
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Blau
HDPE
UNF
0,1193 € - 0,937 € 4000 Auf Lager
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Blau
HDPE
UNF
0,2094 € - 0,4278 € 6000 Auf Lager
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
UNF
0,4003 € - 0,8526 € 950 Auf Lager
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gelb
Nylon 6
UNF
0,1337 € - 0,253 € 3500 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
1,1865 € - 1,3874 € 9654 Auf Lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gelb
Nylon 6
0,1081 € - 0,1081 € 11998 Auf Lager
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
0,1241 € - 0,2347 € 17000 Auf Lager
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,1166 € - 0,1365 € 14145 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
  • von 5
Slottex-Stopfen 38.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262320

Preisbereich
0,4849 € - 0,4146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M30 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 50.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262412

Preisbereich
0,8178 € - 0,7776 €

Lagerbestände
685 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M42 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 45.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262405

Preisbereich
0,6901 € - 0,6556 €

Lagerbestände
3309 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M36 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 52.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262368

Preisbereich
0,2786 € - 0,2786 €

Lagerbestände
2578 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M45 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 60.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262443

Preisbereich
1,122 € - 0,9613 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M52 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 33.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262375

Preisbereich
0,4849 € - 0,4605 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 19.1 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148884

Preisbereich
0,5724 € - 0,2395 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    9/16 in - 18
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 15.8 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148860

Preisbereich
0,5543 € - 0,2683 €

Lagerbestände
7700 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 in - 20
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 19.0 mm Metrische Gewinde Gelb HDPE

10074961

Preisbereich
0,2199 € - 0,1678 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 23.9 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148907

Preisbereich
0,5242 € - 0,2582 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4 in - 16
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 20.6 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148891

Preisbereich
0,5152 € - 0,2482 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in - 18
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 33.3 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148853

Preisbereich
0,8828 € - 0,396 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 1/16 in - 14
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 30.0 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148921

Preisbereich
0,937 € - 0,1193 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in - 14
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 28.5 mm UNF-Gewinde Gelb Nylon 6

10262146

Preisbereich
0,4278 € - 0,2094 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in - 14 UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 47.5 mm UNF-Gewinde Gelb Nylon 6

10262184

Preisbereich
0,8526 € - 0,4003 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 17.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10253823

Preisbereich
0,253 € - 0,1337 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 68.0 mm Gelb Nylon 6

10262474

Preisbereich
1,3874 € - 1,1865 €

Lagerbestände
9654 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2 in - 11 BSP
  • Farbe
    Gelb
Slottex-Stopfen 29.5 mm Gelb Nylon 6

10262450

Preisbereich
0,1081 € - 0,1081 €

Lagerbestände
11998 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in - 14 BSP
  • Farbe
    Gelb
Slottex-Stopfen 12.5 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10253809

Preisbereich
0,2347 € - 0,1241 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 17.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262269

Preisbereich
0,1365 € - 0,1166 €

Lagerbestände
14145 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch