Menü Suche

Slottex-Stopfen

Auf Lager

Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.

Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.

Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

  • Ein doppelter Dichtungsring sorgt für eine sichere und zuverlässige Abdichtung.
  • Schützt vor Verunreinigungen und verhindert, dass Flüssigkeit und Feuchtigkeit in der Bohrung eingeschlossen werden.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen von Hand.
Material: PE-LD, PA, PE
Farbe: Gelb, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegrößen (alle) h Farbe Material Gewindestandard Typ Kaufen
0,627 € - 0,6599 € 2748 Auf Lager
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,3601 € - 0,3787 € 9144 Auf Lager
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,7776 € - 0,8178 € 2685 Auf Lager
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,6155 € - 1,0334 € 1700 Auf Lager
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,4605 € - 0,4849 € 2000 Auf Lager
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,4892 € - 0,5151 € 8686 Auf Lager
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,8579 € - 1,0029 € 1244 Auf Lager
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,5179 € - 0,6069 € 895 Auf Lager
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,0464 € - 0,3404 € 2250 Auf Lager
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Blau
HDPE
UNF
0,3314 € - 0,7382 € 6300 Auf Lager
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Blau
HDPE
UNF
0,7905 € - 0,9283 € 869 Auf Lager
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,2611 € - 0,3041 € 3997 Auf Lager
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,4146 € - 0,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,2786 € - 0,2786 € 2578 Auf Lager
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,2482 € - 0,5152 € 15000 Auf Lager
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Blau
HDPE
UNF
0,2683 € - 0,5543 € 7700 Auf Lager
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Blau
HDPE
UNF
0,2582 € - 0,5242 € 350 Auf Lager
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Blau
HDPE
UNF
0,4648 € - 0,5466 € 4830 Auf Lager
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,1678 € - 0,2199 € 500 Auf Lager
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
2
0,396 € - 0,8828 € 480 Auf Lager
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Blau
HDPE
UNF
  • von 5
Slottex-Stopfen 48.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262351

Preisbereich
0,6599 € - 0,627 €

Lagerbestände
2748 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M38 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 33.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262306

Preisbereich
0,3787 € - 0,3601 €

Lagerbestände
9144 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 50.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262412

Preisbereich
0,8178 € - 0,7776 €

Lagerbestände
2685 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M42 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 45.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262344

Preisbereich
1,0334 € - 0,6155 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M36 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 33.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262375

Preisbereich
0,4849 € - 0,4605 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 40.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262337

Preisbereich
0,5151 € - 0,4892 €

Lagerbestände
8686 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M32 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 55.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262436

Preisbereich
1,0029 € - 0,8579 €

Lagerbestände
1244 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M48 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 40.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262399

Preisbereich
0,6069 € - 0,5179 €

Lagerbestände
895 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M33 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 17.3 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148877

Preisbereich
0,3404 € - 0,0464 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in - 20
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 26.9 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148914

Preisbereich
0,7382 € - 0,3314 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in - 14
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 52.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262429

Preisbereich
0,9283 € - 0,7905 €

Lagerbestände
869 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M45 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 30.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262283

Preisbereich
0,3041 € - 0,2611 €

Lagerbestände
3997 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 38.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262320

Preisbereich
0,4849 € - 0,4146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M30 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 52.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262368

Preisbereich
0,2786 € - 0,2786 €

Lagerbestände
2578 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M45 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 20.6 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148891

Preisbereich
0,5152 € - 0,2482 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in - 18
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 15.8 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148860

Preisbereich
0,5543 € - 0,2683 €

Lagerbestände
7700 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 in - 20
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 23.9 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148907

Preisbereich
0,5242 € - 0,2582 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4 in - 16
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 38.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262382

Preisbereich
0,5466 € - 0,4648 €

Lagerbestände
4830 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M30 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 19.0 mm Metrische Gewinde Gelb HDPE

10074961

Preisbereich
0,2199 € - 0,1678 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 33.3 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148853

Preisbereich
0,8828 € - 0,396 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 1/16 in - 14
  • Gewindestandard
    UNF