Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.
Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.
Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.
Material: PE-LD, PA, PE
Farbe: Gelb, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegrößen (alle) | h | Farbe | Material | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1783 € - 0,9069 € | 4250 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4003 € - 0,8526 € | 950 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1097 € - 0,5212 € | 2500 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,1865 € - 1,3874 € | 9654 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2106 € | 10500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2199 € | 13000 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1606 € - 0,3706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1578 € - 0,3344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrische Gewinde
|
5
|
||
| 10262313 | 0,3902 € - 0,4089 € | 3099 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
|
| 0,1083 € - 0,1268 € | 10326 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,5179 € - 0,6069 € | 895 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,627 € - 0,6599 € | 2748 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,0464 € - 0,3404 € | 2250 Auf Lager |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,3314 € - 0,7382 € | 6300 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,8579 € - 1,0029 € | 1244 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,2611 € - 0,3041 € | 3997 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,3601 € - 0,3787 € | 9144 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,4648 € - 0,5466 € | 4830 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,6155 € - 1,0334 € | 1700 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,3386 € - 0,3572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6