Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.
Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.
Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.
Material: PE-LD, PA, PE
Farbe: Gelb, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegrößen (alle) | h | Farbe | Material | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1337 € - 0,253 € | 33500 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2347 € | 17000 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1166 € - 0,1365 € | 11645 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2106 € | 10500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1249 € - 0,2865 € | 50100 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2525 € - 0,5393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | 11998 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,4906 € - 0,934 € | 8500 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2585 € | 30300 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1606 € - 0,3706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,34 € - 0,6869 € | 100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 10262467 | 0,957 € - 1,0043 € | 3014 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
|
|
|
| 0,1286 € - 0,2434 € | 12500 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2199 € | 13000 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,396 € - 0,8828 € | 480 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2395 € - 0,5724 € | 4800 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2683 € - 0,5543 € | 7700 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2582 € - 0,5242 € | 350 Auf Lager |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,1678 € - 0,2199 € | 500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1193 € - 0,937 € | 4000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blau
|
HDPE
|
UNF