Menü Suche

Slide Bearings

Auf Lager




Seriennummer: SR2018

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Nennaußendurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Innendurchmesser Außendurchmesser Nenninnendurchmesser Kaufen
0,6155 € - 1,2339 € 54 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
0,6298 € - 1,2626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
0,3485 € - 0,3485 € 20 Auf Lager
20.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1,1966 € - 2,3817 € 42 Auf Lager
25.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
1,6787 € - 3,3717 € 90 Auf Lager
30.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
1,8795 € - 3,7878 € 519 Auf Lager
35.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
1,4794 € - 1,4794 € 28 Auf Lager
45.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,3127 € - 0,6241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,3328 € - 0,6671 € 2219 Auf Lager
8.0 mm
5.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,3773 € - 0,7547 € 29 Auf Lager
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,5423 € - 1,089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
0,6097 € - 1,2181 € 200 Auf Lager
15.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
0,6671 € - 1,3357 € 109 Auf Lager
16.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
0,7547 € - 1,5065 € 20 Auf Lager
23.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
1,3472 € - 2,6974 € 28 Auf Lager
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
0,8093 € - 0,8093 € 26 Auf Lager
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
2,1808 € - 4,3617 € 76 Auf Lager
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
5,2513 € - 8,25 € 40 Auf Lager
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,3199 € - 0,6384 € 308 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,3429 € - 0,6815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
  • von 5
Lager 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm

10185179

Preisbereich
1,2339 € - 0,6155 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
Lager 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm

10185216

Preisbereich
1,2626 € - 0,6298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
Lager 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm

10185254

Preisbereich
0,3485 € - 0,3485 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
Lager 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm

10185285

Preisbereich
2,3817 € - 1,1966 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    25.0 mm
Lager 30.0 mm 34.0 mm 30.0 mm

10185322

Preisbereich
3,3717 € - 1,6787 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    30.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
Lager 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm

10185360

Preisbereich
3,7878 € - 1,8795 €

Lagerbestände
519 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    35.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    35.0 mm
  • Außendurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    35.0 mm
Lager 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm

10185407

Preisbereich
1,4794 € - 1,4794 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    45.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    45.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    45.0 mm
Lager 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm

10185018

Preisbereich
0,6241 € - 0,3127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
Lager 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm

10185049

Preisbereich
0,6671 € - 0,3328 €

Lagerbestände
2219 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    5.5 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm
Lager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094

Preisbereich
0,7547 € - 0,3773 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
Lager 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

10185124

Preisbereich
1,089 € - 0,5423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
Lager 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm

10185186

Preisbereich
1,2181 € - 0,6097 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    15.0 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    15.0 mm
Lager 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm

10185223

Preisbereich
1,3357 € - 0,6671 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
Lager 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm

10185261

Preisbereich
1,5065 € - 0,7547 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    23.0 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
Lager 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm

10185292

Preisbereich
2,6974 € - 1,3472 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    25.0 mm
Lager 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Preisbereich
0,8093 € - 0,8093 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    30.0 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
Lager 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm

10185377

Preisbereich
4,3617 € - 2,1808 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    35.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    35.0 mm
  • Außendurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    35.0 mm
Lager 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Preisbereich
8,25 € - 5,2513 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    45.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    45.0 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    45.0 mm
Lager 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

10185025

Preisbereich
0,6384 € - 0,3199 €

Lagerbestände
308 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
Lager 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm

10185056

Preisbereich
0,6815 € - 0,3429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Schaftloch Durchmesser
    8.0 mm