Seriennummer: SR2018
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Nennaußendurchmesser | Gesamtdurchmesser | Gesamtlänge | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Nenninnendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5093 € - 0,8278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,5179 € - 0,8436 € | 1658 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5925 € - 0,934 € | 254 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8938 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,977 € - 1,7217 € | 18 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,1119 € - 1,9656 € | 700 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5394 € - 0,8795 € | 100 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6126 € - 0,9656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8723 € - 1,5352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0402 € - 1,8365 € | 100 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,0187 € - 1,8078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,6384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3558 € - 0,7102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,0818 € - 1,9082 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 4,6343 € | 440 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7691 € - 5,653 € | 20 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9638 € - 0,9638 € | 20 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5581 € - 1,1176 € | 2 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,5868 € - 1,175 € | 482 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3917 € - 0,7833 € | 67 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.