Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Seriennummer: SR2018
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Nennaußendurchmesser | Gesamtdurchmesser | Gesamtlänge | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Nenninnendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5093 € - 0,8278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,5724 € - 1,1463 € | 359 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,6155 € - 1,2339 € | 54 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,6298 € - 1,2626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,3485 € - 0,3485 € | 20 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1966 € - 2,3817 € | 42 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 1,6787 € - 3,3717 € | 90 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 1,8795 € - 3,7878 € | 519 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 1,4794 € - 1,4794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,3127 € - 0,6241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3328 € - 0,6671 € | 1419 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,6671 € - 1,3357 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,7547 € - 1,5065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 1,3472 € - 2,6974 € | 28 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,8093 € - 0,8093 € | 26 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 2,1808 € - 4,3617 € | 76 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 5,2513 € - 8,25 € | 40 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,3199 € - 0,6384 € | 208 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3429 € - 0,6815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3917 € - 0,7833 € | 67 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm