Menü Suche

Viking-Schraube 12.5 mm 20.0 mm PC Natur

Viking screws have a truss head and is quick and easy to fasten on panel fastener. It is designed to provide a strong locking force, helping to prevent the screw from loosening or coming undone over time. Ideal for use in Point of Sale and Retail Display Industries. Natural and made from Polycarbonate.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10340080

Hersteller-Artikelnummer:

133122000022

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 12.5 mm
Kopfhöhe 2.5 mm
Länge 20.0 mm
Schraubenart Viking-Schraube
Kopftyp Halbdrehkopf
Farbe Natur
Material PC
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns