Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Schraubengröße Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0449 € - 0,0449 € 132000 Auf Lager
Grau
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
0,0344 € - 0,0344 € 61707 Auf Lager
Blau
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0865 € - 0,1209 € 7034 Auf Lager
Blau
M10
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0614 € - 0,0855 € 56134 Auf Lager
Grau
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,0523 € - 0,0612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M3.5
HDPE
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1608 € - 0,1608 € 38776 Auf Lager
Natur
M10
HDPE
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0964 € - 0,0964 € 246 Auf Lager
Natur
M3
HDPE
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • von 8
Sicherungsscheibe 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Preisbereich
0,0449 € - 0,0449 €

Lagerbestände
132000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    2.7 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    LDPE - PIR
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Preisbereich
0,0344 € - 0,0344 €

Lagerbestände
61707 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    LDPE - PIR
Sicherungsscheibe 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Preisbereich
0,1209 € - 0,0865 €

Lagerbestände
7034 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M10
  • Material
    LDPE - PIR
Sicherungsscheibe 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Preisbereich
0,0855 € - 0,0614 €

Lagerbestände
56134 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    2.7 mm
  • Schraubengröße
    M7
  • Material
    LDPE - PIR
Sicherungsscheibe 3.7 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280898

Preisbereich
0,0612 € - 0,0523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M3.5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Preisbereich
0,1608 € - 0,1608 €

Lagerbestände
38776 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Schraubengröße
    M10
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10214947

Preisbereich
0,0964 € - 0,0964 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    HDPE