Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.
Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.
Seriennummer: SR1945
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Schraubengröße | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0162 € - 0,02 € | 154278 Auf Lager |
Natur
|
#2
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0243 € - 0,0301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0395 € | 800 Auf Lager |
Natur
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0324 € - 0,04 € | 904 Auf Lager |
Natur
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0243 € - 0,0301 € | 15313 Auf Lager |
Natur
|
5/16
|
Nylon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0316 € - 0,0391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0517 € | 69944 Auf Lager |
Natur
|
7/16
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,0908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
7/8
|
Nylon 6/6
|
0.940 in
23.9 mm
|
1.344 in
34.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0823 € - 0,1016 € | 1958 Auf Lager |
Natur
|
1/2
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,3046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.260 in
32 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1348 € - 0,1664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
1/2
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 4458 Auf Lager |
Natur
|
7/16
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2333 € - 0,288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
1.000
|
Nylon 6/6
|
1.070 in
27.2 mm
|
1.385 in
35.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0162 € - 0,02 € | 881 Auf Lager |
Natur
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0225 € - 0,0278 € | 68856 Auf Lager |
Natur
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
#6
|
Nylon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0193 € - 0,0238 € | 1014 Auf Lager |
Natur
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
#7
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm