Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Schraubengröße Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,1065 € - 0,1736 € 582 Auf Lager
Natur
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,1238 € - 0,1936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0892 € - 0,1463 € 25 Auf Lager
Natur
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,0803 € - 0,094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0513 € - 0,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,0328 € - 0,0328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M4
PA
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
0,2223 € - 0,406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0696 € - 0,097 € 58628 Auf Lager
Natur
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,034 € - 0,0398 € 29043 Auf Lager
Natur
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0328 € - 0,0328 € 172000 Auf Lager
Natur
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
0,0305 € - 0,0305 € 112000 Auf Lager
Natur
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0391 € - 0,0391 € 1000 Auf Lager
Natur
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0769 € - 0,0898 € 8847 Auf Lager
Natur
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0485 € - 0,0566 € 78000 Auf Lager
Natur
M5
HDPE
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0546 € - 0,0638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0713 € - 0,0994 € 37863 Auf Lager
Natur
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0348 € - 0,0348 € 13000 Auf Lager
Natur
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0608 € - 0,0713 € 34000 Auf Lager
Natur
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0288 € - 0,0288 € 32000 Auf Lager
Natur
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0342 € - 0,04 € 13000 Auf Lager
Natur
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
  • von 8
Sicherungsscheibe 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Preisbereich
0,1736 € - 0,1065 €

Lagerbestände
582 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.6 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    PC
Sicherungsscheibe 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Preisbereich
0,1936 € - 0,1238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    PC
Sicherungsscheibe 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Preisbereich
0,1463 € - 0,0892 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.8 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Schraubengröße
    M2.5
  • Material
    PC
Sicherungsscheibe 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10232385

Preisbereich
0,094 € - 0,0803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Schraubengröße
    M10
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10232446

Preisbereich
0,06 € - 0,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Preisbereich
0,0328 € - 0,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Preisbereich
0,406 € - 0,2223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Preisbereich
0,097 € - 0,0696 €

Lagerbestände
58628 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M8
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Preisbereich
0,0398 € - 0,034 €

Lagerbestände
29043 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Preisbereich
0,0328 € - 0,0328 €

Lagerbestände
172000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Preisbereich
0,0305 € - 0,0305 €

Lagerbestände
112000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    Nylon 6/6
Sicherungsscheibe 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Preisbereich
0,0391 € - 0,0391 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Preisbereich
0,0898 € - 0,0769 €

Lagerbestände
8847 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Preisbereich
0,0566 € - 0,0485 €

Lagerbestände
78000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10631553

Preisbereich
0,0638 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Schraubengröße
    M3.5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Preisbereich
0,0994 € - 0,0713 €

Lagerbestände
37863 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    21.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Preisbereich
0,0348 € - 0,0348 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Preisbereich
0,0713 € - 0,0608 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Preisbereich
0,0288 € - 0,0288 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Preisbereich
0,04 € - 0,0342 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE