Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.
Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.
Seriennummer: SR1945
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kompatible Schraubengrößen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0265 € - 0,0328 € | 31998 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0753 € - 0,0929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0256 € - 0,0316 € | 79 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0468 € - 0,0468 € | 59106 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0498 € - 0,0583 € | 36511 Auf Lager |
Natur
|
HDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 0,2154 € - 0,2971 € | 31804 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 41776 Auf Lager |
Natur
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0947 € - 0,0947 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0481 € - 0,0578 € | 4401 Auf Lager |
Natur
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,04 € - 0,04 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0493 € - 0,0493 € | 34785 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 55628 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0159 € - 0,0196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,022 € - 0,0271 € | 35854 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0734 € | 354 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 493 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1899 € - 0,2345 € | 998 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0118 € - 0,0146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0143 € - 0,0176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.