Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
140 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kompatible Schraubengrößen Kaufen
0,0265 € - 0,0328 € 31998 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
0,0753 € - 0,0929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
0,0256 € - 0,0316 € 79 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
0,0468 € - 0,0468 € 59106 Auf Lager
Natur
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0498 € - 0,0583 € 36511 Auf Lager
Natur
HDPE
7.0 mm
0.5 mm
0,2154 € - 0,2971 € 31804 Auf Lager
Natur
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1578 € - 0,1578 € 41776 Auf Lager
Natur
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,0947 € - 0,0947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
HDPE
10.0 mm
0.8 mm
0,0481 € - 0,0578 € 4401 Auf Lager
Natur
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,04 € - 0,04 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PA
9.0 mm
1.5 mm
0,0493 € - 0,0493 € 34785 Auf Lager
Natur
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,0483 € - 0,0483 € 55628 Auf Lager
Natur
PA
8.5 mm
2.8 mm
0,0159 € - 0,0196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,022 € - 0,0271 € 35854 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0489 € - 0,0734 € 354 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,0368 € - 0,0454 € 493 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,1899 € - 0,2345 € 998 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,0118 € - 0,0146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
0,0143 € - 0,0176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
  • von 7
Unterlegscheibe 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Preisbereich
0,0328 € - 0,0265 €

Lagerbestände
31998 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

10354919

Preisbereich
0,0929 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Unterlegscheibe 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Preisbereich
0,0316 € - 0,0256 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsscheibe 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Preisbereich
0,0468 € - 0,0468 €

Lagerbestände
59106 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Preisbereich
0,0583 € - 0,0498 €

Lagerbestände
36511 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Preisbereich
0,2971 € - 0,2154 €

Lagerbestände
31804 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916

Preisbereich
0,1578 € - 0,1578 €

Lagerbestände
41776 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10214947

Preisbereich
0,0947 € - 0,0947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322475

Preisbereich
0,0578 € - 0,0481 €

Lagerbestände
4401 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Preisbereich
0,04 € - 0,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Preisbereich
0,0493 € - 0,0493 €

Lagerbestände
34785 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Preisbereich
0,0483 € - 0,0483 €

Lagerbestände
55628 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.5 mm
  • Stärke
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Preisbereich
0,0196 € - 0,0159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4 mm
  • Außendurchmesser
    6.8 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Preisbereich
0,0271 € - 0,022 €

Lagerbestände
35854 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6 mm
  • Außendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.277 in 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

10217153

Preisbereich
0,0734 € - 0,0489 €

Lagerbestände
354 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7 mm
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.277 in 0.630 in 0.062 in Nylon 6/6

10217191

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
493 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7 mm
  • Außendurchmesser
    16 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.450 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217238

Preisbereich
0,2345 € - 0,1899 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.4 mm
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.156 in 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

10217016

Preisbereich
0,0146 € - 0,0118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4 mm
  • Außendurchmesser
    6.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.198 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217054

Preisbereich
0,0176 € - 0,0143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5 mm
  • Außendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66