Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
147 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Schraubengröße Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0557 € - 0,0651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M6
HDPE
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0865 € - 0,1014 € 13874 Auf Lager
Natur
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0572 € - 0,067 € 171893 Auf Lager
Natur
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1015 € - 0,142 € 783 Auf Lager
Natur
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0796 € - 0,0934 € 492 Auf Lager
Natur
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,031 € - 0,0362 € 218980 Auf Lager
Natur
M5
HDPE
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0586 € - 0,0685 € 1000 Auf Lager
Natur
M8
HDPE
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,034 € - 0,0398 € 99056 Auf Lager
Natur
M4
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1549 € - 0,2166 € 8750 Auf Lager
Natur
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3873 € - 0,6298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0957 € - 0,1535 € 76 Auf Lager
Natur
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0865 € - 0,1209 € 7034 Auf Lager
Blau
M10
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0687 € - 0,0959 € 5285 Auf Lager
Schwarz
M5
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0358 € - 0,0358 € 15906 Auf Lager
Grau
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
0,0614 € - 0,0855 € 56134 Auf Lager
Grau
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,0358 € - 0,0358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0865 € - 0,1714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
M2.5
PA
2.6 mm
6.0 mm
2.2 mm
0,0882 € - 0,123 € 14032 Auf Lager
Schwarz
M6
PVC
6.4 mm
18.2 mm
2.0 mm
0,0687 € - 0,0959 € 648 Auf Lager
Schwarz
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
  • von 8
Sicherungsscheibe 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm HDPE

10232439

Preisbereich
0,0651 € - 0,0557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.5 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Preisbereich
0,1014 € - 0,0865 €

Lagerbestände
13874 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10232460


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Preisbereich
0,067 € - 0,0572 €

Lagerbestände
171893 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Preisbereich
0,142 € - 0,1015 €

Lagerbestände
783 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Preisbereich
0,0934 € - 0,0796 €

Lagerbestände
492 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    LDPE - PIR
Sicherungsscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10280911

Preisbereich
0,0362 € - 0,031 €

Lagerbestände
218980 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Preisbereich
0,0685 € - 0,0586 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Schraubengröße
    M8
  • Material
    HDPE
Sicherungsscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Preisbereich
0,0398 € - 0,034 €

Lagerbestände
99056 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    HDPE
Unterlegscheibe 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Preisbereich
0,2166 € - 0,1549 €

Lagerbestände
8750 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Preisbereich
0,6298 € - 0,3873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Sicherungsscheibe 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Preisbereich
0,1535 € - 0,0957 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Schraubengröße
    M3.5
  • Material
    PC
Sicherungsscheibe 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Preisbereich
0,1209 € - 0,0865 €

Lagerbestände
7034 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M10
  • Material
    LDPE - PIR
Flache Unterlegscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Preisbereich
0,0959 € - 0,0687 €

Lagerbestände
5285 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    PVC
Sicherungsscheibe 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Preisbereich
0,0358 € - 0,0358 €

Lagerbestände
15906 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Material
    LDPE - PIR
Sicherungsscheibe 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Preisbereich
0,0855 € - 0,0614 €

Lagerbestände
56134 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    2.7 mm
  • Schraubengröße
    M7
  • Material
    LDPE - PIR
Sicherungsscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Preisbereich
0,0358 € - 0,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M5
  • Material
    LDPE - PIR
Unterlegscheibe 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

10179291

Preisbereich
0,1714 € - 0,0865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Schraubengröße
    M2.5
  • Material
    PA
Sicherungsscheibe 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Preisbereich
0,123 € - 0,0882 €

Lagerbestände
14032 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.2 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Schraubengröße
    M6
  • Material
    PVC
Sicherungsscheibe 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Preisbereich
0,0959 € - 0,0687 €

Lagerbestände
648 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Material
    PVC