Menü Suche

Flache Unterlegscheibe 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

Schwarze PVC-Sicherungsscheibe - 4,3 mm | 0,169 Zoll; 2 mm | 0,079 Zoll; Dicke 2,0 mm | 0,079 Zoll; Kompatible Schraubengrößen M3
Neue Essentra-Artikelnummer:

10117378

Hersteller-Artikelnummer:

032120011407

57 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,6298 €
500 - 999 0,4835 €
1000 + 0,3873 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

62,98 €

100 x 0,6298 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 13.0 mm
Außendurchmesser 40.0 mm
Stärke 3.0 mm
Schraubengröße M13
Material PVC
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns