Sicherungsringe wirken wie ein Ansatzstück, das Komponenten und Baugruppen auf glatten Wellen an ihrem Platz hält, und können zur einmaligen Verwendung auch in Gehäuse oder Bohrungen eingesetzt werden. Zu ihren gängigen Anwendungen gehört die Sicherung von Wellen.
Sie werden in vorgefertigte Nuten auf Wellen oder Stiften montiert und fungieren als Ansatzstück, das ausgewählte Komponenten oder Baugruppen sicher an ihrem Platz hält. Das ringförmige Design mit einer Lippe sorgt für einfache Montage und Demontage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0598 € - 0,0598 € | 46000 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0859 € - 0,1199 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,0672 € - 0,0938 € | 8444 Auf Lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0822 € - 0,1146 € | 29500 Auf Lager |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1492 € - 0,1936 € | 40500 Auf Lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 0,0896 € - 0,1251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,0746 € - 0,1043 € | 34000 Auf Lager |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,1196 € - 0,1664 € | 19520 Auf Lager |
|
0.728 in
18.5 mm