Menü Suche

Sicherungsringe

Auf Lager

Sicherungsringe wirken wie ein Ansatzstück, das Komponenten und Baugruppen auf glatten Wellen an ihrem Platz hält, und können zur einmaligen Verwendung auch in Gehäuse oder Bohrungen eingesetzt werden. Zu ihren gängigen Anwendungen gehört die Sicherung von Wellen.

Sie werden in vorgefertigte Nuten auf Wellen oder Stiften montiert und fungieren als Ansatzstück, das ausgewählte Komponenten oder Baugruppen sicher an ihrem Platz hält. Das ringförmige Design mit einer Lippe sorgt für einfache Montage und Demontage.

  • Material: Polyoxymethylen (POM)
  • Farbe: Schwarz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Stärke Kaufen
0,0822 € - 0,1146 € 29500 Auf Lager
11.0 mm
0,1492 € - 0,1936 € 26000 Auf Lager
23.0 mm
0,0746 € - 0,1043 € 23000 Auf Lager
9.0 mm
0,1196 € - 0,1664 € 15020 Auf Lager
18.5 mm
0,0896 € - 0,1251 € 113767 Auf Lager
14.0 mm
0,0672 € - 0,0938 € 46944 Auf Lager
7.0 mm
0,0598 € - 0,0598 € 44000 Auf Lager
6.0 mm
0,0859 € - 0,1199 € 93 Auf Lager
14.0 mm
Sicherungsring 5.0 mm 11.0 mm POM Schwarz

10052334

Preisbereich
0,1146 € - 0,0822 €

Lagerbestände
29500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    11.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.1 mm
Sicherungsring 12.0 mm 23.0 mm POM Schwarz

10052372

Preisbereich
0,1936 € - 0,1492 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.6 mm
Sicherungsring 4.0 mm 9.0 mm POM Schwarz

10052327

Preisbereich
0,1043 € - 0,0746 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.1 mm
Sicherungsring 9.0 mm 18.5 mm POM Schwarz

10052365

Preisbereich
0,1664 € - 0,1196 €

Lagerbestände
15020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    18.5 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.4 mm
Sicherungsring 7.0 mm 14.0 mm POM Schwarz

10052358

Preisbereich
0,1251 € - 0,0896 €

Lagerbestände
113767 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.3 mm
Sicherungsring 3.2 mm 7.0 mm POM Schwarz

10052310

Preisbereich
0,0938 € - 0,0672 €

Lagerbestände
46944 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.0 mm
Sicherungsring 2.3 mm 6.0 mm POM Schwarz

10052303

Preisbereich
0,0598 € - 0,0598 €

Lagerbestände
44000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.0 mm
Sicherungsring 6.0 mm 14.0 mm POM Schwarz

10052341

Preisbereich
0,1199 € - 0,0859 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Kompatible Nuthöhe
    1.3 mm