Menü Suche

Gabelkopf-Halteklammer 5x10 5.0 10.0 Igumid G

Dieser Sicherungsclip für Gabelgelenke aus Kunststoff wird zur Sicherung eines Gabelkopfbolzens verwendet. Sie ist U-förmig und passt in ein Gabelgelenk, um ein Verrutschen zu verhindern. Sie ist einfach zu installieren und zu entfernen, indem sie einfach aus dem Gabelkopf herausgenommen wird. Sie ist sehr leicht und korrosionsbeständig.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20212346

Hersteller-Artikelnummer:

20212346

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 1,2876 €
10 - 24 1,163 €
25 - 49 1,0903 €
50 - 99 1,028 €
100 - 249 0,9657 €
250 + 0,9034 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1,29 €

1 x 1,2876 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 5x10
d1 tol. h11 5.0
h1 10.0
h2 23.0
h3 19.0
h4 5.5
l1 12.0
l2 13.5
Gewicht g 8.0
Oberfläche Schwarz
Material Igumid G

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns