Menü Suche

Gabelkopf-Halteklammer 14x56 14.0 56.0 Stahl

Dieser Sicherungsclip für Gabelgelenke wird zur Sicherung eines Gabelkopfbolzens verwendet. Sie ist U-förmig und passt in ein Gabelgelenk, um ein Verrutschen zu verhindern. Sie ist einfach zu installieren und zu entfernen, indem sie einfach aus dem Gabelkopf herausgenommen wird. Sie ist aus verzinktem Silber gefertigt, höchst langlebig und kann rauen Umgebungsbedingungen widerstehen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20212292

Hersteller-Artikelnummer:

20212292

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 4,5141 €
100 - 249 3,6072 €
250 - 749 3,383 €
750 + 3,1589 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,51 €

1 x 4,5141 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 14x56
d1 tol. h11 14.0
h1 56.0
h2 92.0
h3 82.0
h4 14.0
l1 31.0
l2 34.0
Gewicht g 50.0
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns